SILVYN LTP 20 / 16,0x21,1

Cod articol:61805430
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.376,19 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® LTP - Tub de protecţie cu manta cu perete subţire, din PVC
Informații articol
  • Articol nr.: 61805430
  • Dimensiune nominală: 20 - 1/2"
  • Diametrul intern x extern: 16.0 x 21.1
  • Raza de curbură (mm): 65
  • UA colac (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Robust
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Rezistenţă mare la uleiuri şi acizi, rezistent UV
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • La exterior
  • Fabricarea transformatoarelor
  • Aplicații feroviare
  • Industria hârtiei
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Înveliș exterior din plastic
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent