61805210 - DIN STRIPS 2,50 END SLEEVES

Cod articol:61805210
filler

Lungime/Unitate: 500buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare53,63 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

Sculă universală pentru dezizolarea, răsucirea, tăierea cablurilor/ conductorilor și pentru sertizarea pinilor izolaţi, toate funcţiile într-o singură sculă
Informații articol
  • Articol nr.: 61805210
  • Denumire articol: DIN Strips 2.50
  • Pentru mm²: 2.5
  • AWG: 14
  • Certificare UL: NU
  • Culoare: albastru
  • l1 mm: 14
  • l2 mm: 8
  • d1 mm: 2.3
  • d2 mm: 4.2
  • R mm: 5
  • Bucăţi / UA: 500
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Integrează într-o singură sculă 4 funcţii: tăiere, dezizolare, răsucire liţe şi sertizare pini
  • Combinația perfectă între ergonomic și funcțional
  • Avantajele mecanice ridicate asigură o sertizare ușoară.
  • Schimbarea magaziei pentru o altă secţiune durează doar câteva secunde
  • Nu trebuie ajustări pentru diverse secţiuni
Domeniu de utilizare
  • Sculă multifuncţională
  • Torsadare
  • Sertizare
  • Tăiere
  • Conectarea şi sertizarea pinilor izolaţi, pe bandă
Caracteristicile produsului
  • Tăierea conductorilor până la diametrul de 2.5 mm
  • Destrămarea conductorilor este prevenită de dispozitivul de răsucire integrat
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Presare trapezoidală conform cu VDE 0609 Part I
  • Logo GS pentru a dovedi siguranța
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent