SILVYN LCCH-2 25/21,1x26 BK

Cod articol:61804796
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.778,29 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® LCCH -2 - Tub de protecţie împotriva lichidelor cu profil metalic spiral cu un profil cu înclichetare şi manta din material fără halogeni. Asigură flexibilitate bună.
  • Fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 61804796
  • Dimensiune nominală: 25
  • Diametrul intern x extern: 21.1 x 26
  • Raza de curbură (mm): 60
  • UA colac (m): 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Întârziere mare la propagarea flăcării și autostingere conform UL 94V-0
  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Permite instalarea în sol și în mediu exterior
  • Rezistență mecanică mare
Domeniu de utilizare
  • Utilități publice
  • Inginerie mecanică
  • La exterior
  • Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen
  • Puţin fum
  • Toxicitate redusă
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
  • Înveliș exterior din plastic
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent