SILVYN LCC-2 20/16,9x21,5 BK

Cod articol:61804732
filler

Lungime/Unitate: 30m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.030,92 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® LCC -2 - Tub de protecţie împotriva lichidelor, cu profil metalic spiral cu un profil de înclichetare şi manta din PVC. Asigură flexibilitate bună.
Informații articol
  • Articol nr.: 61804732
  • Dimensiune nominală: 20
  • Diametrul intern x extern: 16.9 x 21.5
  • Raza de curbură (mm): 50
  • Potrivit pentru SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M: M20x1.5/2
  • UA colac (m): 30
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Permite instalarea în sol și în mediu exterior
  • Rezistență mecanică mare
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • La exterior
  • Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
  • Izolație PVC
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent