SILVYN SSU 40 / 37.6X42.5 10M

Cod articol:61804639
filler

Lungime/Unitate: 10m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare411,31 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® SSU / SSUE - furtun de protecție metalic
Informații articol
  • Articol nr.: 61804639
  • Dimensiune nominală: 40
  • Diametrul intern x extern: 37.6 x 42.5
  • Raza de curbură (mm): 80
  • Potrivit pentru SILVYN® LGEF-M/LGES-M: M 40 x 1.5
  • UA colac (m): 10
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Rezistență mare
  • Flexibil
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Rezistenţa termică
Domeniu de utilizare
  • Tehnologia de măsură
  • Procese tehnologice
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Caracteristicile produsului
  • În principiu, risc scăzut de incendiu
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent