SILVYN COMPACT 90° M63X1,5 NPB

Cod articol:61803815
filler

Lungime/Unitate: 2buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.231,72 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat

SILVYN® COMPACT M - Piesă de blocare tub de protecţie din alamă nichelată, cu suprafață super finisată, oferă IP67
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
Informații articol
  • Articol nr.: 61803815
  • Dimensiune metrică: 63 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX: 2"
  • Potrivit pentru SILVYN® HIPROJACKET: 51
  • Bucăţi / UA: 2
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Aplicaţii cu economie de spaţiu
  • Rezistent la coroziune
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Inginerie mecanică
  • Aplicații feroviare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Cap hexagonal pentru cheie
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent