SILVYN FPS-EDU 20X27 50M

Cod articol:61802334
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare6.255,26 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® FPS - EDU Tub de protecţie superflexibil cu spirală din oţel învelit în PVC, manta din PVC moale şi ţesătură din liţe de oţel galvanizat
  • Flexibilitate mare și protecție mecanică în același timp
Informații articol
  • Articol nr.: 61802334
  • Dimensiune nominală: 27
  • Diametrul intern x extern: 20.0 x 27.0
  • Raza de curbură (mm): 30
  • Potrivit pentru SILVYN® MSK-M: 32 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® US-M: 25 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® US: 21
  • UA colac (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Protejează împotriva așchiilor fierbinți
  • Rezistență mare
  • Foarte flexibil
  • Etanș și impermeabil
  • Rezistenţă mecanică
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Utilizate în zone unde cablurile și conductorii pot fi deteriorați de scântei de sudură și aşchii fierbinți
  • Industria robotică
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Spirală de oțel izolată cu PVC
  • Tresă din oțel galvanizat
  • manta exterioară din PVC moale
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent