SILVYN AS 17 / 14x17

Cod articol:61802100
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.084,78 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® AS - Tub de protecţie spiral din oţel gavanizat cu profil cu o singură înclichetare
Informații articol
  • Articol nr.: 61802100
  • Dimensiune nominală: 17
  • Diametrul intern x extern: 14 x 17
  • Raza de curbură (mm): 40
  • Potrivit pentru SILVYN® MSK-M: 20 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® US-M: 16 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® US: 11
  • UA colac (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Rezistență mare
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Flexibil
  • Rezistență mecanică mare
  • Rezistenţa termică
Domeniu de utilizare
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
Norme de referință / aprobări
  • VDE
  • DIN 49012, în conformitate cu un design tip G conform cu DIN EN IEC 61386-23
  • În zone EX (cu pericol de explozie) conform cu EN 1127-1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent