END SLEEVES XL 0,5 WH 8

Cod articol:61802061
filler

Lungime/Unitate: 500buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare37,71 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pini izolaţi pentru conductori, în special pentru conductori Multi-Standard UL (MTW)-CSA-HAR, cu intrare în pin sub formă de pâlnie
Informații articol
  • Articol nr.: 61802061
  • Denumire articol: Pini terminali XL 0.5 WH 8
  • Pentru mm²: .5
  • Certificare UL: NU
  • Culoare: alb
  • l1 mm: 13.5
  • l2 mm: 8
  • d1 mm: 1.1
  • s1 mm: 0.15
  • d2 mm: 3
  • s2 mm: 0.25
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090
  • Bucăţi / UA: 500
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Forma de pâlnie a izolaţiei pinilor permite o sertizare uşurarea (introducerea uşoară a conductorului în pin)
Domeniu de utilizare
  • Pini corespunzători pentru conductorii UL(MTW)-CSA-HAR multi-standard
  • Datorită multiplelor certificări, pinii speciali sunt destinaţi conductorilor multistandard
  • Conductorul este conectat permanent de guler prin sertizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Toti pinii terminali pentru conductori sunt în conformitate cu DIN 46228 Part 4
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent