END SLEEVES DIN COIL 2,5 BU

Cod articol:61802060
filler

Lungime/Unitate: 1500buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare250,10 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pini izolaţi pentru conductori, în benzi/bobine
Informații articol
  • Articol nr.: 61802060
  • Denumire articol: bobină DIN de 2.5
  • Pentru mm²: 2.5
  • Culoare: albastru
  • l1 mm: 14.5
  • l2 mm: 8
  • d1 mm: 2.3
  • d2 mm: 4.2
  • R mm: 5
  • Conține (unitate): 1500 x 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pini izolaţi pentru conductori conformDIN 46228, Part 4
  • Rolă DIN, cu pănă la 3000 de pini/rolă, pentru maşina de sertizat automată
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent