END SLEEVES DIN COIL 1,5 BK

Cod articol:61802058
filler

Lungime/Unitate: 2500buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare389,84 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pini izolaţi pentru conductori, în benzi/bobine
Informații articol
  • Articol nr.: 61802058
  • Denumire articol: bobină DIN de 1.5
  • Pentru mm²: 1.5
  • Culoare: negru
  • l1 mm: 14.5
  • l2 mm: 8
  • d1 mm: 1.8
  • d2 mm: 3.4
  • R mm: 4.2
  • Conține (unitate): 2500 x 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pini izolaţi pentru conductori conformDIN 46228, Part 4
  • Rolă DIN, cu pănă la 3000 de pini/rolă, pentru maşina de sertizat automată
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent