61802046 - TWIN ASSORTED BOX END SLEEVE

Cod articol:61802046
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare74,14 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

Manșoanele capetelor de conductor TWIN pentru dulapuri de comandă și producția de aparate sunt păstrate într-o cutie portabilă cu un sortiment de diverse secțiuni.
Informații articol
  • Articol nr.: 61802046
  • Denumire articol: TWIN cutie asortată
  • Pentru mm²: 2 x 0.75 - 2 x 2.5
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090-6
  • Conține (unitate): 200 x 1
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Cutii asortate optime - mai multe dimensiuni mereu la indemană
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Pinii izolaţi pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² şi 0.34 mm² nestandardizaţi) şi sunt în cutii pe sortimente
Construcție
  • 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm

Te-ar putea interesa și

Văzute recent