61802041 - DIN ASSORTMENT BOX II END SLEEVE

Cod articol:61802041
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare74,14 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

Manșoanele capetelor de conductor DIN sunt păstrate într-o cutie portabilă cu un sortiment de diverse secțiuni și sunt astfel permanent la dispoziție.
Informații articol
  • Articol nr.: 61802041
  • Denumire articol: Cutie asortată DIN II
  • Pentru mm²: .5 - 2.5
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090
  • Conține (unitate): 400 x 1
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Cutii asortate optime - mai multe dimensiuni mereu la indemană
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Pinii izolaţi pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² şi 0.34 mm² nestandardizaţi) şi sunt în cutii pe sortimente
Construcție
  • Cutie asortată DIN I: 30 x 0,25 - 6 mm BU, 30 x 0,34 - 6 mm YE, 30 x 0,5 - 8 mm WH, 30 x 0,75 - 8 mm GY, 30 x 1,00 - 8 mm RD
  • Cutie asortată DIN II50 x 0.5 - 8 mm WH, 100 x 0.75 - 8 mm GY, 100 x 1.00 - 8 mm RD, 100 x 1.5 - 8 mm BK, 50 x 2.5 - 8 mm BU
  • Cutie asortată DIN III40 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm YE, 20 x 10.00 - 12 mm RD, 10 x 16.00 - 12 mm BU

Te-ar putea interesa și

Văzute recent