Descriere
Manșoanele capetelor de conductor DIN sunt păstrate într-o cutie portabilă cu un sortiment de diverse secțiuni și sunt astfel permanent la dispoziție.
- Articol nr.: 61802040
- Denumire articol: Cutie asortată DIN I
- Pentru mm²: .25 - 1
- Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090
- Conține (unitate): 150 x 1
- UA (buc/set): 1
- informații despre produs (PDF)
- Cutii asortate optime - mai multe dimensiuni mereu la indemană
- Pinii izolaţi pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² şi 0.34 mm² nestandardizaţi) şi sunt în cutii pe sortimente
- Cutie asortată DIN I: 30 x 0,25 - 6 mm BU, 30 x 0,34 - 6 mm YE, 30 x 0,5 - 8 mm WH, 30 x 0,75 - 8 mm GY, 30 x 1,00 - 8 mm RD
- Cutie asortată DIN II50 x 0.5 - 8 mm WH, 100 x 0.75 - 8 mm GY, 100 x 1.00 - 8 mm RD, 100 x 1.5 - 8 mm BK, 50 x 2.5 - 8 mm BU
- Cutie asortată DIN III40 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm YE, 20 x 10.00 - 12 mm RD, 10 x 16.00 - 12 mm BU