TWIN-END SLEEVES AHI 2x2,50 BU

Cod articol:61802030
filler

Lungime/Unitate: 500buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare71,83 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pin dublu, pini terminali izolați pentru conductori cu 2 fire, fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 61802030
  • Denumire articol: AHI-TWIN
  • Pentru mm²: 2 x 2.5
  • Certificare UL: da
  • Culoare: albastru
  • l1 mm: 18.5
  • l2 mm: 10
  • d1 mm: 2.9
  • s1 mm: 0.2
  • d2 mm: 4
  • d3 mm: 7.5
  • s2 mm: 0.3
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090-6
  • Bucăţi / UA: 500
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Forma specială a gulerului din plastic permite fixarea simultană a două conductoare multifilare
  • Sertizarea corectă a doi conductori într-unpin TWIN asigură conectarea electrică şimecanică sigură
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent