SILVYN KLICK GPZ PG 21 BK

Cod articol:61801165
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare640,78 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® KLICK-GPZ - Piesă de blocare cu filet PG, cu sistem integrat de preluare a eforturilor de tracţiune, pentru SILVYN® RILL
Informații articol
  • Articol nr.: 61801165
  • Dimensiune PG: 21
  • Interval de fixare în mm: 13 - 18
  • Mărimea cheii SW în mm: 34
  • Lungime filet mm: 11
  • Deschidere netă ( mm ): 20
  • Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm): 28.5
  • Potrivit pentru SILVYN® RILL: 28
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Asamblare rapidă
  • Uşor de dezasamblat
  • Fixare adiţională a cablului
  • Etanșare suplimentară a cablului
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Construcția de roboți
  • Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanşați suplimentar
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare PG
  • Presetupă
  • Corp cu etanșare interioară
  • Partea superioară cu manșon "snap-in"
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent