Descriere
SILVYN® KLICK-GPZ - Piesă de blocare cu filet PG, cu sistem integrat de preluare a eforturilor de tracţiune, pentru SILVYN® RILL
- Articol nr.: 61801150
- Dimensiune PG: 16
- Interval de fixare în mm: 10 - 14
- Mărimea cheii SW în mm: 27
- Lungime filet mm: 10
- Deschidere netă ( mm ): 14
- Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm): 21.2
- Potrivit pentru SILVYN® RILL: 21
- Bucăţi / UA: 10
- informații despre produs (PDF)
- Asamblare rapidă
- Uşor de dezasamblat
- Fixare adiţională a cablului
- Etanșare suplimentară a cablului
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Construcția de roboți
- Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanşați suplimentar
- Filet de conectare PG
- Presetupă
- Corp cu etanșare interioară
- Partea superioară cu manșon "snap-in"
- UL document nr: E308201