Descriere
SILVYN® KLICK PG - Piesă de blocare cu filet PG pentru SILVYN® RILL
- Articol nr.: 61800900
- Dimensiune PG: 21
- Mărimea cheii SW în mm: 34
- Lungime totală mm: 48.5
- Lungime filet mm: 13
- Deschidere netă ( mm ): 23.5
- Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm): 28.5
- Potrivit pentru SILVYN® RILL: 28
- Bucăţi / UA: 25
- informații despre produs (PDF)
- Asamblare rapidă
- Uşor de dezasamblat
- Rezistență mare
- Performanțe mari de sigilare
- Poate fi rotit
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Construcția de roboți
- Aplicații rotative
- Filet de conectare PG
- Corp cu etanșare interioară
- Partea superioară cu manșon "snap-in"
- UL document nr: E308201