SILVYN KLICK PG 7 BK

Cod articol:61800865
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare826,11 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® KLICK PG - Piesă de blocare cu filet PG pentru SILVYN® RILL
Informații articol
  • Articol nr.: 61800865
  • Dimensiune PG: 7
  • Mărimea cheii SW în mm: 16
  • Lungime totală mm: 32.5
  • Lungime filet mm: 10
  • Deschidere netă ( mm ): 7
  • Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm): 10
  • Potrivit pentru SILVYN® RILL: 10
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Asamblare rapidă
  • Uşor de dezasamblat
  • Rezistență mare
  • Performanțe mari de sigilare
  • Poate fi rotit
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Construcția de roboți
  • Aplicații rotative
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare PG
  • Corp cu etanșare interioară
  • Partea superioară cu manșon "snap-in"
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent