TUBE CABLE LUGS KR/4-6

Cod articol:61796590
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare224,61 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Papuci de cabluri tubulari KR/KRT/KRF, pentru conductoare din sârmă de cupru subțire, clasa 2 și 5, cupru electrolitic cositorit, cu orificiu pentru inspectare, pentru industria feroviară
Informații articol
  • Articol nr.: 61796590
  • Denumire articol: KR 4/6
  • Orificiu pentru șurub Ø (mm): 6
  • Certificare UL: da
  • Lungime (mm): 23
  • d mm: 3
  • W mm: 10
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cuprul electrolitic de înaltă puritate asigură o sertizare excelentă
  • Cu orificu de inspecţie (începănd cu 4 mm²)
Domeniu de utilizare
  • Pentru conectarea conductorilor din cupru la aparataj sau bare
  • KR: Pentru conductori cu liţe fine sau multiconductor, clasa 2-5 şi secţiuni între 0.75 -10.00 mm²
  • KRT: Pentru conductori multifilari clasa 2 şi secţiuni între 10 - 1000 mm²
  • KRF: Pentru conductori multifilari clasa 2 şi 5 şi secţiuni între 16 - 800 mm²
  • Max. 48 kV
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E205350 (vezi tabelul)
  • Respectă cerințele EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 și VDE 0220:1 în combinație cu unealta recomandată
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent