AHI ASSORTMENT BOX II END SLEEVE

Cod articol:61794730
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare140,82 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pini izolaţi pentru conductori DIN, dimensiuni asortate, în cutie
Informații articol
  • Articol nr.: 61794730
  • Denumire articol: AHI cutie asortată tip II
  • Pentru mm²: .5 - 2.5
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090
  • Conține (unitate): 400 x 1
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Cutii asortate optime - mai multe dimensiuni mereu la indemană
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Pinii izolaţi pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² şi 0.34 mm² nestandardizaţi) şi sunt în cutii pe sortimente
Construcție
  • AHI cutie asortată tip I (galbenă):30 x 0.25 - 6 mm LBU, 30 x 0.34 - 6 mm TQ, 30 x 0.5 - 8 mm ON, 30 x 0.75 - 8 mm WH, 30 x 1.00 - 8 mm YE
  • AHI cutie asortată tip II (portocaliu):50 x 0.5 - 8 mm OG, 100 x 0.75 - 8 mm WH, 100 x 1.00 - 8 mm YE, 100 x 1.5 - 8 mm RD, 50 x 2.5 - 8 mm BU
  • AHI cutie asortată tip III (albastru):50 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm BK, 20 x 10.00 - 12 mm WH, 10 x 16.00 - 12 mm GN

Te-ar putea interesa și

Văzute recent