SILVYN HCC 20 / 14,8x20,0 BK

Cod articol:61793990
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare523,50 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® HCC - Tub de protecţie unic, paralel corugat, cu diametru metric
Informații articol
  • Articol nr.: 61793990
  • Dimensiune nominală: 20
  • Diametrul intern x extern: 14.8 x 20.0
  • Raza de curbură (mm): 40
  • Potrivit pentru SILVYN® FPAG-M / FLEXILOK-M: 20
  • UA colac (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Stabilitate dimensională
  • Flexibil
  • Greutate mică
  • Rezistent la sfărâmare
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Construcţia de aparate electrice
  • Automatizări pentru clădiri
  • Aplicaţii flexibile
  • La exterior
Caracteristicile produsului
  • Tub de protecție tip "metric"
  • Fără halogen și fără cadmiu
  • Rezistență la abraziune
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Descrierea produsului
  • Tub fin corugat din poliamidă 6
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent