SILVYN SP-PU 30x36 BK

Cod articol:61793670
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.212,92 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® SP-PU - Tub de protecţie cu manta neagră din PUR
Informații articol
  • Articol nr.: 61793670
  • Diametrul intern x extern: 30.0 x 36.0
  • Raza de curbură (mm): 150
  • Potrivit pentru SILVYN® SSV-M/SSVZ-M: 32 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® USK-M: 32 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® SSV/SSVZ: 29/1
  • Potrivit pentru SILVYN® USK: 29
  • Potrivit pentru SILVYN® SCH: 25 - 40 S
  • UA colac (m): 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Protejează împotriva efortului mecanic
  • Protecție împotriva abraziunii
  • Protejează impotriva substanțelor chimice
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
Domeniu de utilizare
  • Protecția cablului
  • Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
  • La exterior
  • În mediu greu
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la rupere
  • Rezistent la ţiţei şi petrol
  • Fără halogen
  • Rezistent la microbi
  • Stabilitate dimensională
Descrierea produsului
  • Spirală interioară din PVC dur
  • Izolație exterioară din poliuretan
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent