INSULATING TUBE ISY 10 BK

Cod articol:61793110
filler

Lungime/Unitate: 300m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare637,84 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Tub izolator ISY fabricat din PVC pentru gruparea și izolarea cablurilor
Informații articol
  • Articol nr.: 61793110
  • Denumire articol: ISY 10
  • Culoare: negru
  • Diametrul intern Ø x grosimea peretelui (mm): 10 x .7
  • Material: PVC
  • UA (m): 300
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Tub izolator
  • Pentru izolarea conexiunii
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă netedă
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • IEC 60684-3-100
Construcție
  • Culori: negru RAL 9005, alb similar RAL 9003

Te-ar putea interesa și

Văzute recent