SKINMATIC RZ

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:61791260
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare448,62 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINMATIC® RZ, Sculă universală de montare, reglabilă pentru toate dimensiunile de cheie între 14-33 mm, pentru strângere după introducerea cablurilor
Informații articol
  • Articol nr.: 61791260
  • Denumire articol / dimensiuni: SKINMATIC® RZ
  • Lățimea suprafeței plane (mm): 14 - 33
  • Lungimea totală. C (mm): 250.0
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Ajustabil pentru toate dimensiunile de la 14 la 33 mm
  • Asamblarea se face după ce cablurile au fost instalate
  • Mânere de plastic ergonomice
Domeniu de utilizare
  • Pentru poziţionarea rapidă a presetupelor
  • Potrivit pentru presetupe metrice
Caracteristicile produsului
  • Fabricat din oţel cromat
  • Cu două game de strângere extensibile (poziții de blocare)
  • Deschidere mică (14 - 22 mm): M12 la M16, PG7 la PG11, NPT 3/8"
  • Deschidere mare:(24 - 33 mm): M20 to M25, PG13.5 to PG21, NPT 1/2" to 3/4"
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent