SILVYN MAXI PA6 95 / 91x106 BK

Cod articol:61791165
filler

Lungime/Unitate: 10m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.203,64 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® MAXI PA - Tub de protecţie paralel corugat, cu diametru mare
Informații articol
  • Articol nr.: 61791165
  • Dimensiune nominală: 95
  • Diametrul intern x extern: 91 x 106
  • Raza de curbură (mm): 225
  • Potrivit pentru SILVYN® AFG-PA/AFW-PA: 95
  • UA colac (m): 10
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Stabilitate dimensională
  • Flexibil
  • Rezistent la sfărâmare
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Utilități publice
  • Aplicaţii flexibile
  • La exterior
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen și fără cadmiu
  • Rezistență la abraziune
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Descrierea produsului
  • Tub cu pereţi groşi din polamid 6 corugat
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent