SILVYN ELU 22,0x27,5 BK

Cod articol:61751793
filler

Lungime/Unitate: 30m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare851,83 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® ELU - Tub de protecţie spiral din plastic cu spirale dure din PVC și design variat
Informații articol
  • Articol nr.: 61751793
  • Dimensiune nominală: 25
  • Diametrul intern x extern: 22 x 27.5
  • Raza de curbură (mm): 45
  • Potrivit pentru SILVYN® MPC-M/MPC 90°M: 25x1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® MPC: 21
  • Potrivit pentru SILVYN® MPC 90°: 21
  • UA (m): 30
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Asamblare uşoară a cablurilor sau conductorilor datorită interiorului neted
  • Flexibil
  • Rezistent la sfărâmare
  • Un sistem complet izolat dacă este utilizat în combinație cu SILVYN® MPC/MPC-M
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Construcția vehiculelor
  • Utilaje pentru construcții
  • Certificat pentru piaţa nord-americană
Caracteristicile produsului
  • Flexibil
  • Perete interior neted
  • Stabilitate dimensională
Descrierea produsului
  • Spirală de PVC integrată
  • PVC moale aditivat
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent