SILVYN® EL - Tub de protecţie spiral din plastic cu spirale dure din PVC și design variatInformații articol
- Articol nr.: 61747390
- Dimensiune nominală: 25
- Diametrul intern x extern: 22 x 27.5
- Raza de curbură (mm): 45
- Potrivit pentru SILVYN® MPC-M/MPC 90°M: 25 x 1.5
- Potrivit pentru SILVYN® MPC: 21
- Potrivit pentru SILVYN® MPC 90°: 21
- UA (m): 30
- informații despre produs (PDF)
CAD-data
Fișă tehnică
Aprobare UL
Beneficii
- Asamblare uşoară a cablurilor sau conductorilor datorită interiorului neted
- Flexibil
- Rezistent la sfărâmare
- Un sistem complet izolat dacă este utilizat în combinație cu SILVYN® MPC/MPC-M
Domeniu de utilizare
- Inginerie mecanică
- Construcția vehiculelor
- Utilaje pentru construcții
- Certificat pentru piaţa nord-americană
Caracteristicile produsului
- Flexibil
- Perete interior neted
- Stabilitate dimensională
Descrierea produsului
- Spirală de PVC integrată
- manta exterioară din PVC moale
Norme de referință / aprobăriConstrucție