SILVYN RILL PA6 54 / 48x54,5 GY

Cod articol:61747000
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.605,49 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® RILL PA6 este un tub de protecţie clasic, paralel corugat, care oferă cea mai bună protecție datorită structurii sale și accesoriilor versatile
  • Siguranţă maximă în caz de incendiu
Informații articol
  • Articol nr.: 61747000
  • Dimensiune nominală: 54
  • Diametrul intern x extern: 48 x 54.5
  • Raza de curbură (mm): 100
  • potrivit pentru SILVYN®KLICK-M/90°M: 50 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® KLICK PG/90°PG: 48
  • Potrivit pentru SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ: 63x1.5/48
  • UA (m): 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL

Beneficii
  • Stabilitate dimensională
  • Flexibil
  • Întârziere mare la propagarea flăcării și autostingere conform UL 94V-0
  • Rezistent la sfărâmare
  • Greutate mică
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Utilități publice
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
  • Aplicaţii flexibile
  • Utilizare în exterior ( pe negru )
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen și fără cadmiu
  • Rezistență la abraziune
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Descrierea produsului
  • Tub fin corugat din poliamidă 6
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent