Tubul termocontractabil nu are halogen și, prin urmare, este adecvat în special pentru utilizarea în clădiri publice, aeroporturi, spitale etc. Tubul termocontractabil PROTECT-HF dispune și de o aprobare feroviară.
Produsele fără halogen nu dezvoltă gaze corozive sau toxice în caz de incendiu, sunt ignifuge, prezintă o propagare mică a focului și dezvoltă doar puțin fum
Flexibil
PROTECT-HF RW: poate fi aplatizat pentru marcare, potrivit pentru aplicații feroviare
Domeniu de utilizare
Izolarea, protecția și gruparea cablurilor
Tub termocontractibil verde-galben: Pentru identificarea și marcarea conductorilor de legare la pământ și a firelor de împământare conform VDE
PROTECT-HF RW: Pentru aplicații feroviare și marcare
Caracteristicile produsului
Rezistență chimică bună
Fără halogen
Ignifug
Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)
Fără silicon
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
PROTECT-HF/Box: Grad de inflamabilitate FMVSS 302
PROTECT-HF RW: Grad de inflamabilitate ASTM D 635-HB, standarde feroviare (clasa vehiculelor 1A conform BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 formarea gazelor toxice în urma arderii de materiale M7