Shrink tube PROTECT Box 1.6/0.8 BK

Cod articol:61742424
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare55,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Tub termocontractabil pentru PLG-HSB în cutie - tubul termocontractabil este important pentru consumatorii mici. Cu o rată de contractare de 2:1, tubul garantează izolarea electrică eficientă.
  • Pereți subțiri
Informații articol
  • Articol nr.: 61742424
  • Descriere articol: PROTECT Box 1.6/0.8 BK
  • Culoare: negru
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 1.6 - .8
  • Grosimea peretelui. micșorare +- 0.1 mm: 0.43
  • UA (m): 12
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Aprobat pentru Nord America şi Canada
  • Proprietăți fizice și mecanice excelente
  • Flexibil
Domeniu de utilizare
  • Izolarea, protecția și gruparea cablurilor
  • Tub termocontractibil verde-galben: Pentru identificarea și marcarea conductorilor de legare la pământ și a firelor de împământare conform VDE
Caracteristicile produsului
  • Fără silicon
  • Material cu întârzierea propagării focului (cu excepția culorii: transparent)
  • Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr.: E476215 (cu excepția culorii: transparent)
  • Recunoaștere normativă UL224 (cu excepția culorii: transparent)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent