Sculă pentru dezizolarea cablurilor de semnal, de telefonie, AV, de control și de transmisie de date, fabricate din cupru sau fibră de sticlă, fiabil, ușor de utilizat
Informații articol
Articol nr.: 61735811
Denumire articol: Lamă de rezervă pentru DATA STRIP
Foarte sigură pentru utilizator datorită formei rotunjite, fără lamă exterioară. Poziţia marcată cu „X” este pentru schimbarea lamei, lama de schimb este încorporată în materialul plastic înconjurător
Precisă, datorită celor 9 ajustări posibile ale lamei de tăiere
Sculă de dezizolat uşor de folosit: se presează mânerul, se introduce cablul, se răsuceşte pentru tăierea izolaţiei, se presează din nou şi se extrage cablul
Uşoară şi cu gabarit mic, poate fi ţinută în buzunar sau la centură
Durabilitate mare, testată pentru 50.000 de operaţii
Domeniu de utilizare
Instrument pentru dezizolarea precisă a cablurilor de semnal, control, telefonie, AV, și transfer de date realizate din cupru și fibră de sticlă
Poate dezizola cabluri sau fibre de sticlă cu diametrul exterior de până la 11 mm
Nu este adecvat pentru materiale PUR
Caracteristicile produsului
Înălţimea lamei este ajustabilă pînă la 1.00 mm (0,04") în paşi de 0.1 mm: 9=1.0 mm 8= 0.9 mm 7= 0.8 mm 6= 0.7 mm 5= 0.6 mm 4= 0.5 mm 3= 0.4 mm 2= 0.3 mm 1= 0.2 mm