Sculă pentru dezizolarea cablurilor de semnal, de telefonie, AV, de control și de transmisie de date, fabricate din cupru sau fibră de sticlă, fiabil, ușor de utilizatInformații articol
- Articol nr.: 61735810
- Denumire articol: DATA STRIP
- Pentru diametru exterior mm: 2.5 - 11
- Greutate (kg): 0.028
- Bucăţi / UA: 1
- informații despre produs (PDF)
Ghid de instalare
Manual de operare
Beneficii
- Foarte sigură pentru utilizator datorită formei rotunjite, fără lamă exterioară. Poziţia marcată cu „X” este pentru schimbarea lamei, lama de schimb este încorporată în materialul plastic înconjurător
- Precisă, datorită celor 9 ajustări posibile ale lamei de tăiere
- Sculă de dezizolat uşor de folosit: se presează mânerul, se introduce cablul, se răsuceşte pentru tăierea izolaţiei, se presează din nou şi se extrage cablul
- Uşoară şi cu gabarit mic, poate fi ţinută în buzunar sau la centură
- Durabilitate mare, testată pentru 50.000 de operaţii
Domeniu de utilizare
- Instrument pentru dezizolarea precisă a cablurilor de semnal, control, telefonie, AV, și transfer de date realizate din cupru și fibră de sticlă
- Poate dezizola cabluri sau fibre de sticlă cu diametrul exterior de până la 11 mm
- Nu este adecvat pentru materiale PUR
Caracteristicile produsului- Înălţimea lamei este ajustabilă pînă la 1.00 mm (0,04") în paşi de 0.1 mm: 9=1.0 mm 8= 0.9 mm 7= 0.8 mm 6= 0.7 mm 5= 0.6 mm 4= 0.5 mm 3= 0.4 mm 2= 0.3 mm 1= 0.2 mm
Descrierea produsuluiNorme de referință / aprobăriConstrucție