Sockel Sattel Detect XS PA

Cod articol:61724105
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare88,76 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Soclurile pentru brățări autoblocante sunt recunoscute de detectoarele de metale ceea ce face ca acestea să fie deosebit de interesante pentru industria alimentară
Informații articol
  • Articol nr.: 61724105
  • Descriere articol: Șa pentru soclu Detect XS PA
  • Tip de fixare: înşurubare
  • Material: PA 6.6 cu particule metalice
  • Diametru (mm): 4.3
  • Lăţimea faşetei ( mm ): 4.7
  • Lungime x lăţime (mm): 14.9 x 9.5
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Minimizează riscul de contaminare
  • Culoarea albastră facilitează detecţia vizuală
  • Versiune din poliamidă: rezistentă la solvenții convenționali, așa cum sunt alcoolul și cetona, la hidrocarburile alifatice și aromatice, așa cum sunt cum uleiul, grăsimea și benzina și la soluții alcaline slabe; nu este rezistent la acizi (slabi sau puternici) și săruri metalice Versiunea din polipropilenă: rezistentă la agenții chimici de curățare
  • Ajută la îndeplinirea directivei UE - HACCP
  • Conectori refolosibili produsi dintr-un compus polimeric special care activeaza detectoarele de metale, echipamentele de raze X si sistemele de detectie vizuala.
Domeniu de utilizare
  • Sunt recomandate pentru aplicații care folosesc sisteme de detectare a obiectelor străine si unde rezidurile de plastic nu sunt acceptate in produsul final.
  • Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
  • Producția farmaceutică
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL 94 V-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent