CORD CLIPS CC 21 CABLE CLAMP

Cod articol:61723840
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare163,97 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cleme CC de fixare pentru cabluri și conductoare, auto-adezive pe suprafețe multiple
Informații articol
  • Articol nr.: 61723840
  • Descriere articol: CC 21
  • Fascicol max.Ø (mm): 14.5
  • Aria şi înălţimea (mm) prizei: 26.0 / 26.0 x 16.0
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Nu necesită pregătire specială de montare
  • Suportul special este destinat inserării rapide, cu posibilitate de îndepărtare, a cablurilor şi conductorilor, fără riscul deteriorării izolaţiilor
Domeniu de utilizare
  • Elemente de fixare pentru cabluri şi conductori, autoadezive
  • Excelent pentru pozarea în paralel a mai multor cabluri
  • Clipsuri din nylon, dublu adezive
  • Potrivit pentru cabluri cu un diametru de până la 14,5 mm
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Auto-stingere conform cu UL 94 V1 UL 94 V-2 (fără bandă adezivă)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent