Descriere
Clemă de ecranare EMC pentru împământarea ecranului cablurilor. Pentru montaj direct și pe șine DIN.
- Articol nr.: 61721300
- Denumire articol:
- Interval de fixare în mm: 3 - 6
- Tipul montajului:
- Bucăţi / UA: 10
- informații despre produs (PDF)
- Permite un montaj rapid și fără unelte prin apăsarea ecranului cablului pentru obținerea unui contact sigur
- Suprafaţa galvanizată şi contactul extins cu ecranul asigură o impedanţă coborâtă a punerii la masă fapt care elimină interferenţele electromagnetice chiar şi cele de înaltă frecvenţă
- Material rotunjit, fără muchii ascuțite, pentru o protecție optimă a cablului
- Integrare ușoară în conceptul mașinii datorită dimensiunilor compacte
- Disponibil cu diferite intervale de prindere pentru montaj individual, pentru economie de spațiu
- Poate fi utilizat în dulapuri de comandă, la sistemul de comandă al motorului, carcase sau instalațiile de mașini
- Pentru contactarea cablurilor ecranate cu potențial de masă
- Pentru protecție împotriva perturbațiilor electromagnetice și pentru egalizarea potențialului
- Potrivit pentru utilizare în exterior
- Suprafețe de contact mari
- Efectul de arc permite un contact constant bun și o presiune constantă asupra ecranului cablului
- Preluare optimă a efortului de tracţiune prin intermediul colierului ataşat cu faşete pe mantaua exterioară a cablului
- -Varianta „DINrail” cu levier de montaj conectabil pentru șine DIN de 35 mm, poate fi montată fără unelte
- Varianta „MOUNT” pentru montaj direct, pe contrapanouri sau construcții din tablă cu ajutorul șurubului M4
- Capacitatea materialului de izolație de a prelua efortul de tractiune conform EN 62444