Descriere
SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - tub de protecţie termocontractabil, ţesut din fire de PA7
- Protecţie la abraziune termocontractabilă
- Articol nr.: 61721271
- Dimensiune nominală: 25/12
- Domeniul de termo-contracție mm: 25 - 12
- Culoare: negru
- UA (m): 5
- informații despre produs (PDF)
- Protejează impotriva prafului
- Protecție adiționala la abraziune pentru zone critice
- Tăiere la lungime fără deteriorarea capătului
- Grupare uşoară şi rapidă a cablurilor
- Protecţie de cablu uşor de folosit
- Izolație suplimentară
- Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
- Protecţie redusă împotriva rozătoarelor
- Rezistență la abraziune
- Flexibil
- Termocontractabil
- Rata de termocontracţie : 2:1
- Lungimea maximă de contracţie mai mică de 15 %
- Poliester: PET cu fibre de poliolefină termocontractibile