Schraub-/ Klebesockel 27 x 27 NA

Cod articol:61718614
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare97,04 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Suport cu adeziv, pentru fixarea bridelor autoblocante
Informații articol
  • Articol nr.: 61718614
  • Descriere articol: Soclu adeziv 28 x 28 NA
  • Culoare: natural
  • Diametru (mm): 5.3
  • Lăţimea faşetei ( mm ): 5.3
  • Lungime x lăţime (mm): 28.0 x 28.0
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • optim pentru montare cu două faşete / sau faşete în cruce, pentru cabluri premufate
  • Uşor de manevrat
Domeniu de utilizare
  • Cablare dulapuri de comandă, autovehicule, mașini de birou etc.
  • Brățările autoblocante sunt introduse în sloturile pentru montarea pe perete a cablurilor
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Auto-stingere conform cu UL 94 V1 UL 94 V-2 (fără bandă adezivă)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent