CABLE TIES TY-RAP TYB 23 M

Cod articol:61715000
filler

Lungime/Unitate: 1000buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare235,24 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Bridă autoblocantă cu pinten din oțel și rezistență îmbunătățită la întindere
Informații articol
  • Articol nr.: 61715000
  • Descriere articol: TYB* 23 M
  • Certificare UL: da
  • Lungime x lăţime (mm): 92.0 x 2.3
  • Ø legătură (mm): 2 - 16
  • Efortul la tracţiune ( N ): 80
  • Bucăţi / UA: 1000
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Rezistența mare este constantă chiar și în condiții dificile: tenperaturi extreme, umiditate și îngheț
  • Blocarea este rezistentă la şocuri şi vibraţii
  • Lama de oţel este fixată pe lacătul faşetei şi este făcută din inox nemagnetic, rezistent la coroziune, tip 316
Domeniu de utilizare
  • Faşetă de calitate superioară cu pinten metalic, destinată aplicaţiilor în medii grele
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL认证文件号 TY-RAP®: E49405, 见参数表
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent