SKINDICHT LA 12 CABLE BUSHING SYSTEM

Cod articol:61713600
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare266,48 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® LA gromeţi de trecere pentru protecția cablurilor împotriva pereților ascuțiți ai carcasei, ușor de asamblat, pentru confecţionarea tablourilor electrice
Informații articol
  • Articol nr.: 61713600
  • Denumire articol / dimensiuni: LA 12
  • Grosimea metalului (mm): 1.5 - 2.0
  • Diametrul manşonului. exterior (mm): 25
  • Gaură în carcasă Ø (mm): 18
  • Diametrul manşonului . interior (mm): 12
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Protejează împotriva peretilor și colțurior carcaselor
  • Uşor de asamblat
Domeniu de utilizare
  • Carcase
  • Confecționarea tablourilor electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent