SILVYN SI 18x22 SGY

Cod articol:61713360
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare638,68 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® SI - Tub de protecţie pentru agresiuni reduse, din PVC moale
Informații articol
  • Articol nr.: 61713360
  • Diametrul intern x extern: 18.0 x 22.0
  • Potrivit pentru SILVYN® SSV-M/SSVZ-M: 20/3
  • Potrivit pentru SILVYN® SSV/SSVZ: 13.5/1
  • Potrivit pentru SILVYN® SCH: 16 - 25 S
  • UA colac (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Protejează impotriva prafului
  • Protejează impotriva umiditații
  • Protecţie scăzută la abraziune
Domeniu de utilizare
  • Protecţie de cablu uşor de folosit
  • Izolație suplimentară
  • Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
Caracteristicile produsului
  • Flexibil
  • Moale
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie din PVC moale
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent