SILVYN HIPROSILTAPE 25x0,5

Cod articol:61713040
filler

Lungime/Unitate: 11m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare307,90 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® HIPROSILTAPE - Bandă de silicon pentru SILVYN® HIPROJACKET
  • Protecția remarcabilă la impactul cu o căldură extremă
Informații articol

Fișă tehnică

Beneficii
  • Gradul de protecţie de IP67 se atinge dacă se utilizează şi SILVYN®HIPROSILTAPE
  • Flexibil
  • Rezistenţa termică
  • Reduce temporar temperatura în interior cu până la 30%
Domeniu de utilizare
  • Industria grea, producerea fontei şi a oţelului, producerea sticlei şi a ceramicii,turnătorii, industria chimică
  • Industria metalurgică
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
  • Inginerie mecanică
  • Utilizate în zone unde cablurile și conductorii sunt expuși la căldură
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent