SILVYN OR 1/2 16,0x21,1 BK

Cod articol:61712850
filler

Lungime/Unitate: 60m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.733,31 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® OR este un tub de protecţie robust, cu insert metalic spiral cu un profil de înclichetare, cu manta din PVC rezistent la lichide, rezistent la uleiuri
Informații articol
  • Articol nr.: 61712850
  • Dimensiune nominală: 1/2"
  • Diametrul intern x extern: 16 x 21.1
  • Raza de curbură (mm): 110
  • UA colac (m): 60
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Robust
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Rezistență mare la uleiuri și acizi
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea transformatoarelor
  • Aplicații feroviare
  • Industria hârtiei
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Înveliș exterior din plastic
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent