SILVYN FPS 7x10 25m GY

Cod articol:61711550
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare569,77 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® FPS - Tub de protecţie superflexibil cu spirală din oţel învelit în PVC şi manta din PVC moale
Informații articol
  • Articol nr.: 61711550
  • Dimensiune nominală: 10
  • Diametrul intern x extern: 7 x 10
  • Raza de curbură (mm): 8
  • Potrivit pentru SILVYN® USK-M/US-M: 10 x 1.0
  • Potrivit pentru SILVYN® LKI-M/MSK-M: 12 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® USK/US/LKI/EE-K: 7
  • UA colac (m): 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL

Beneficii
  • Stabilitate dimensională
  • Rezistent la coroziune
  • Rezistent la presare şi extensibil
  • Rezistență mare la uleiuri și acizi
  • Protejează la lichide şi gaze
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)
  • Construcția de roboți
  • Aplicaţii flexibile
  • Aplicaţii de interior
Caracteristicile produsului
  • Fără cadmiu
  • Fără silicon
Descrierea produsului
  • Spirală de oțel izolată cu PVC
  • manta exterioară din PVC moale
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent