KUNSTSTOFFWENDEL KW 3 BK

Cod articol:61600015
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare146,10 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Spiralele din plastic sunt utilizate pentru gruparea ușoară și rapidă a cablurilor și conductorilor.
Informații articol
  • Articol nr.: 61600015
  • Descriere articol: Spirală din plastic KW 2
  • Culoare: negru
  • Suprafața de legare (mm): 2.0 - 7.0
  • UA (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Flexibilitatea cablurilor este în mare parte conservată
  • Tub tăiat spiral
  • Pentru economisirea de timp în gruparea cablurilor și conductorilor
Domeniu de utilizare
  • Pentru realizarea cablurilor preasamblate cu mai multe ramificații
  • Pentru protecție împotriva solicitărilor mecanice
Caracteristicile produsului
  • Versiunea neagră : comportament la foc conform UL 94 HB
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent