Cablu de conectare flexibil, rezistent la ulei: listat (UL) pentru pat de cablu și Extra-hard usage conform NEC; NFPA 79
Cablu de forță ÖLFLEX®, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art. 501 Class I Division 1, IEC Clasa 5
Flexible Cord STOOW pentru Extra-hard usage în SUA conform NEC
Gamă largă de aplicații conform (NFPA 70/NEC), NFPA 79
FT4 + OIL RES I/II
Informații articol
Articol nr.: 610803
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 10.0
Posibilitate de utilizare pentru diferite tipuri și locuri din SUA conform NFPA/NEC sub un singur număr de articol LAPP, mulțumită listărilor UL (UL) STOOW și (UL) TC, resp. TC-ER, precum și mulțumită caracteristicilor și proprietăților legate de aceste listări
În afară de amplasarea neprotejată pe pat de cablu în SUA datorită prescripţiei TC(-ER) există şi alte posibilități definite de normative pentru amplasare neprotejată în SUA conform articolelor specifice NEC ale aplicației datorită, listării (UL) STOOW/Extra-hard usage Flexible Cord
Domeniu de utilizare
Pentru industria constructoare de maşini / inginerie în SUA
Conform articolului 400 din NEC/ NFPA 70: Domenii de utilizare permise în general în SUA și domenii de utilizare interzise în general pentru grupa de tipuri constructive a tuturor Flexible Cords și a tuturor Flexible Cables conform UL 62;Interdicții și restricții de utilizare pentru Flexible Cords în utilizări speciale conform altor NEC Articles, de ex. 501 (Class I Locations), 422 (Appliances) sau 520 (anumite locuri pentru prezentări și producție de divertisment) etc.
Pozare neprotejată, la maxim 600 V, în SUA, pe maxim 1,8 m pentru cabluri cu cel puțin 3 conductori
Utilizare în SUA conform standardelor obligatorii, de exemplu NEC/ NFPA 70. Cabluri de forţă pentru alimentarea circuitelor de curent mare aferente instalaţiilor industriale
În zone cu pericol de explozie din SUA, conform capitolului 5 din NEC/ NFPA 70: clasa I, II și III, respectiv Division 1 și 2, precum și circuite curent care prezintă siguranță prin natura lor, respectând:- specificațiile din capitolul 5 din NEC (în special: articole 500-504) cu privire la construcția cablului, tipul construcției cablului, pozare, utilizare;- structura, certificarea, marcajul acestor componente de cablu
Caracteristicile produsului
Cu nivel ridicat de întârziere la propagarea flăcării FT4
Foarte rezistent la ulei OIL RES I/II
Rezistent la UV, testat conform ”sunlight resistant test” în conformitate cu UL 1277, UL 62, UL 2556
Testat pentru îngropare directă neprotejată în SUA conform UL 1277
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
Izolație din PVC special conceput
Înveliș, negru, din polimer termoplastic special conceput, cu durabilitate îmbunătățită
Norme de referință / aprobări
Certificat de UL conform UL 1277 pentru TC-600V, testat individual de către un organism terț în SUA: în principiu UL Tip TC (Tray Cable) și pentru cel puțin 3 sau mai mulți conductori TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) [UL CCN: QPOR; UL File No.: E171371]
Certificat de UL conform UL 62 pentru utilizare STOOW de testat individual de către un organism terț în SUA: UL Tip STOOW (Extra-hard usage Flexible Cord) [UL CCN: ZJCZ; UL File No.: E146118]
Certificat de UL conform CSA C22.2 No. 239 și CSA C22.2 No. 230 pentru utilizare individuală CIC/TC de testat de către un organism terț în Canada: c(UL) CIC/TC FT4 [UL CCN: QPOR7; UL File No.: E171371]
Certificat de UL conform CSA C22.2 No. 49 pentru utilizare individuală STOOW de testat de către un organism terț în Canada: c(UL) STOOW [UL CCN: ZJCZ7; UL File No.: E146118]
Certificat de CSA conform CSA C22.2 nr. 210 pentru utilizare individuală prin testare de către un organism terț în Canada: CSA AWM II A/B FT4