SILVYN LTP 90° M20x1,5/2 NPB

Cod articol:55510430
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare696,86 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® LTPW-M este o piesă de blocare fabricată din alamă nichelată, cu grad de protecție IP66/67/68/69
Informații articol
  • Articol nr.: 55510430
  • Dimensiune metrică: 20 x 1.5/2
  • Mărimea cheii SW în mm: 24.0
  • Lungime filet mm: 13
  • Potrivit pentru SILVYN® LTP: 20
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Protecție la vibrații
  • Performanțe mari de sigilare
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® LTP
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
  • Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Guler hexagonal la 90°
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent