SILVYN MSK-M 16x1,5 AS

Cod articol:55506081
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare304,79 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® MSK-M US - cuplaj pentru furtun cu eliberare graduală a tensiunii
  • Cablu de protecție SKINTOP®integrat
Informații articol
  • Articol nr.: 55506081
  • Dimensiune metrică: 16 x 1.5
  • Interval de fixare în mm: 4.5 - 10.0
  • Deschidere netă ( mm ): 9
  • Potrivit pentru tuburi de protecţie Ø ext. (mm): 14
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Strângere optimă a cablului şi a tubului
  • Sigilare maximă a cablului
  • Asamblare rapidă şi uşoară
  • Gamă mare de strângere
  • Protecție anti-rӑsucire
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Aplicaţii interior / exterior
  • Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanşați suplimentar
Caracteristicile produsului
  • Combinație între SILVYN® și SKINTOP®
Descrierea produsului
  • Opţional :
  • SKINTOP® MS-M presetupă
  • SKINTOP® MS-SC-M conexiune EMC
  • SILVYN® conector de tub cu manşon interior şi piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent