SILVYN LCW-M 20x1,5/1

Cod articol:55503230
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare906,48 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® LCW-M - Piesă unghiulară de blocare pentru tuburi de protecţie, fabricată din alamă nichelată. Grad de protecţie IP65 datorită garniturii integrate.
Informații articol
  • Articol nr.: 55503230
  • Dimensiune metrică: 20 x 1.5/1
  • SW 1/2 mm: 24 / 26
  • Lungime totală mm: 36
  • Lungime filet mm: 13
  • Potrivit pentru SILVYN® LCC-2/LCCH-2: 16
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Protecție la vibrații
  • Sigilare avansată
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
  • Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Guler hexagonal la 90°
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent