SILVYN LCG-M 40x1,5

Cod articol:55503227
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare291,79 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® LCG-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, fabricată din alamă nichelată. Grad de protecţie IP65 datorită garniturii integrate.
Informații articol
  • Articol nr.: 55503227
  • Dimensiune metrică: 40 x 1.5
  • SW 1/2 mm: 56 / 58
  • Lungime totală mm: 47.5
  • Lungime filet mm: 16
  • Potrivit pentru SILVYN® LCC-2/LCCH-2: 40
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Protecție la vibrații
  • Sigilare avansată
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
  • Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Cap hexagonal pentru cheie
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent